08:54:17 GMT+0000 (Coordinated Universal Time)
Information produit
Cotes métriques
Cotes impériales
dimensions principale & données de performance
Fw | 100 mm | diamètre sous rouleaux |
D | 120 mm | Diamètre extérieur |
B | 35 mm | Largeur |
Cr | 125,000 N | charge dyn. de base, radiale |
C0r | 237,000 N | Charge stat. de base, radiale |
Cur | 42,500 N | limite à la fatigue, radiale |
nG | 4,600 1/min | vitesse limite |
nG Grease | 2,750 1/min | vitesse limite pour lubrif. à la graisse |
nϑr | 2,800 1/min | vitesse de base |
≈m | 0.657 kg | Poids |
Dimensions
rmin | 1.1 mm | dimension minimum de chanfrein |
C | 35 mm | largeur, bague extérieure |
Plage de température
Tmin | -30 °C | Température de fonctionnement min. |
Tmax | 120 °C | Température de fonctionnement max. |