03:25:44 GMT+0000 (Coordinated Universal Time)
Information produit
Cotes métriques
Cotes impériales
dimensions principale & données de performance
Fw | 47 mm | alésage des aiguilles jointives |
Ew | 53 mm | diamètre extérieur aiguilles jointives |
Bc | 25 mm | Largeur |
Cr | 38,500 N | charge dyn. de base, radiale |
C0r | 82,000 N | Charge stat. de base, radiale |
Cur | 11,700 N | limite à la fatigue, radiale |
nG | 9,800 1/min | vitesse limite |
nϑr | 5,500 1/min | vitesse de base |
≈m | 50.4 g | Poids |
Plage de température
Tmin | -30 °C | Température de fonctionnement min. |
Tmax | 140 °C | Température de fonctionnement max. |