14:33:05 GMT+0000 (Coordinated Universal Time)
EGF15170-E40
Bague à collerette
Bagues à collerette EGF..-E40, bagues, sans entretien, avec support en acier
Information produit
Cotes métriques
Cotes impériales
dimensions principale & données de performance
Di | 15 mm | alésage |
Do | 17 mm | diamètre extérieur |
Dfl | 23 mm | diamètre extérieur de bride |
B | 17 mm | Largeur |
Cr | 31,500 N | charge dyn. de base, radiale |
C0r | 56,300 N | Charge stat. de base, radiale |
Ca | 18,500 N | Charge dyn. de base, axiale |
C0a | 33,000 N | charge stat. de base, axiale |
≈m | 7.16 g | Poids |
Dimensions
f | 20 ° | Chamfer angle outside diameter |
sfl | 1 mm | épaisseur de bride |
Rmax | 1 mm | rayon, max. |
f | 0.6 mm | chanfrein extérieur |
Fi max | 0.6 mm | cassure d'angle du bord intérieur, max. |
Fi min | 0.1 mm | cassure d'angle du bord intérieur, min. |
s3 | 1 mm | épaisseur de paroie |
Dfl OT | 0.5 mm | diamètre extérieur de bride, tolérance haute |
Do OT | 0.065 mm | diamètre extérieur, tolérance haute |
s3 OT | 0.005 mm | Épaisseur de paroie, tolérance haute |
Dfl UT | -0.5 mm | diamètre extérieur de bride, tolérance basse |
s3 UT | -0.02 mm | Épaisseur de paroie, tolérance basse |
Do UT | 0.03 mm | diamètre extérieur, tolérance basse |
BOT | 0.25 mm | largeur, tolérance haute |
BUT | -0.25 mm | largeur, tolérance basse |
sfl OT | 0.05 mm | épaisseur de bride, tolérance haute |
sfl UT | -0.2 mm | épaisseur de bride, tolérance basse |
fOT | 0.4 mm | chanfrein extérieur, tolérance haute |
fUT | -0.4 mm | chanfrein extérieur, tolérance basse |
Plage de température
Tmin | -200 °C | Température de fonctionnement min. |
Tmax | 280 °C | Température de fonctionnement max. |