10:38:18 GMT+0000 (Coordinated Universal Time)


GAL10-UK
Embout à rotule
Embout à rotule avec filetage externe, filetage à gauche, sans entretien, revêtement de glissement : composite PTFE, DIN ISO 12240-4, série de dimensions E, forme M, bague intérieure chromée dur, ouverte
Information produit


Cotes métriques
Cotes impériales
dimensions principale & données de performance
d2 | 29 mm | Outer diameter eye |
Cr | 8,640 N | Basic dynamic load rating |
C0r | 20,600 N | Basic static load rating |
d | 10 mm | Alésage roulement |
D | 19 mm | Diamètre extérieur roulement |
l2 | 62.5 mm | Total length |
B | 9 mm | Width inner ring |
≈m | 56 g | Poids |
Dimensions
dk | 16 mm | Diamètre de bille |
d1 | 13.2 mm | Outer flange diameter inner ring |
d3 | M10 | Dimension taraudage |
h | 48 mm | Length of thread |
C1 | 7 mm | Largeur extrémité de tige |
alpha | 12 ° | Tilt angle |
l1 | 26 mm | Gewindelänge Außengewinde |
l7 | 15 mm | Length of the flat surface from the bearing bore centre to the shank |
BUT | -0.12 mm | Width inner ring , lower tolerance |
BOT | 0 mm | Width inner ring; upper tolerance |
dUT | -0.008 mm | Bore diameter, lower tolerance |
dOT | 0 mm | Bore diameter bearing upper tolerance |
Gr | 0 - 0,032 | Radial clearance |
Grmax | 0.032 mm | Radial clearance, maximum |
Grmin | 0 mm | Radial clearance, minimum |
Plage de température
Tmin | -50 °C | Température de fonctionnement min. |
Tmax | 200 °C | Température de fonctionnement max. |
Cotes de montage
r1s | 0.3 mm | Smallest single chamfer dimension, inner ring |