03:47:08 GMT+0000 (Coordinated Universal Time)


GIL8-UK
Embout à rotule
Embout à rotule avec filetage interne, sans entretien, revêtement de glissement : composite PTFE, DIN ISO 12240-4, série de dimensions E, forme F, bague intérieure chromée dur, ouverte, filetage à gauche
Information produit


dimensions principale & données de performance
Cr | 5,850 N | Charge dyn. de base, radiale |
C0r | 16,000 N | Charge stat. de base, radiale |
d | 8 mm | Alésage roulement |
d2 | 24 mm | Outer eye diameter |
l4 | 48 mm | Longueur totale filetage interieur tête |
≈m | 39 g | Poids |
Dimensions
C1 | 6 mm | Largeur extrémité de tige |
D | 16 mm | Diamètre extérieur roulement |
B | 8 mm | Largeur bague intérieure |
dK | 13 mm | Diamètre de bille |
d3 | M8 | Dimension taraudage |
d4 | 12.5 mm | Diamètre de tige |
d5 | 16 mm | Diamètre de tige, large |
h1 | 36 mm | Longueur de tige filetage interne tête |
α | 15 ° | Tilt angle |
l3 | 15 mm | Longueur filetage interne |
l5 | 5 mm | Longueur en bout de tige |
l7 | 14 mm | Distance perçage / début d'arbre |
W | 14 mm | Width Across Flat |
dUT | -0.008 mm | Bore diameter bearing, lower tolerance |
dOT | 0 mm | Alésage roulement, tolérance haute |
BUT | -0.12 mm | Largeur bague intérieure, tolérance basse |
BOT | 0 mm | Largeur bague intérieure, tolérance haute |
Gr | 0 - 0,032 | Jeu radial |
Grmin | 0 mm | Radial clearance, minimum |
Grmax | 0.032 mm | Radial clearance, maximum |
Cotes de montage
r1smin | 0.3 mm | Distance de bord |
d1 | 10.2 mm | Outer flange diameter inner ring |
Plage de température
Tmin | -50 °C | Température de fonctionnement min. |
Tmax | 200 °C | Température de fonctionnement max. |