23:31:27 GMT+0000 (Coordinated Universal Time)
GAL30-DO-2RS
Embout à rotule
Embout à rotule GAL..-DO-2RS, filetage, maintenance nécessaire
Information produit
Cotes métriques
Cotes impériales
dimensions principale & données de performance
Cr | 70,400 N | Charge dyn. de base, radiale |
C0r | 119,000 N | Charge stat. de base, radiale |
d | 30 mm | Alésage roulement |
D | 47 mm | Diamètre extérieur roulement |
l2 | 146.5 mm | Longueur totale filetage exterieur tête |
B | 22 mm | Largeur bague intérieure |
d2 | 73 mm | diamètre oeuillet extérieur |
≈m | 0.87 kg | Poids |
Cotes de montage
d1 | 34.2 mm | diamètre bride extérieur bague intérieure |
r1smin | 0.6 mm | distance de bord |
Dimensions
dK | 40.7 mm | Diamètre de bille |
d3 | M30x2 | dimension taraudage |
h | 110 mm | longueur de tige filetage externe tige |
C1 | 19 mm | largeur extrémité de tige |
α | 6 ° | angle de basculement |
l1 | 65 mm | longueur de tige filetage externe tête |
l7 | 37 mm | distance perçage / début d'arbre |
dOT | 0 mm | alésage roulement, tolérance haute |
dUT | -0.01 mm | alésage roulement, tolérance basse |
BOT | 0 mm | largeur bague intérieure, tolérance haute |
BUT | -0.12 mm | largeur bague intérieure, tolérance basse |
Gr | 0,037 - 0,1 | Jeu radial |
Grmax | 0.1 mm | Radial clearance, maximum |
Grmin | 0.037 mm |
Plage de température
Tmin | -30 °C | Température de fonctionnement min. |
Tmax | 130 °C | Température de fonctionnement max. |