13:01:53 GMT+0000 (Coordinated Universal Time)
Information produit
Cotes métriques
Cotes impériales
dimensions principale & données de performance
Cr | 388,000 N | Charge dyn. de base, radiale |
C0r | 725,000 N | Charge stat. de base, radiale |
d | 70 mm | Alésage roulement |
d2 | 164 mm | diamètre oeuillet extérieur |
l6 | 197 mm | Longueur totale embout à souder |
D | 105 mm | Diamètre extérieur roulement |
B | 49 mm | Largeur bague intérieure |
≈m | 10.3 kg | Poids |
Dimensions
dK | 92 mm | Diamètre de bille |
α | 6 ° | angle de basculement |
C1 | 55 mm | Largeur extrémité de tige |
C1 max | 56 mm | Largeur extrémité de tige, max. |
h2 | 115 mm | Longueur de tige embout à souder |
dUT | -0.015 mm | alésage roulement, tolérance basse |
dOT | 0 mm | Alésage roulement, tolérance haute |
BUT | -0.15 mm | Largeur bague intérieure, tolérance basse |
BOT | 0 mm | Largeur bague intérieure, tolérance haute |
Gr | 0,055 - 0,142 | Jeu radial |
Grmax | 0.142 mm | Radial clearance, maximum |
Grmin | 0.055 mm | Radial clearance, minimum |
Cotes de montage
r1smin | 1 mm | Distance de bord |
d1 | 77.9 mm | diamètre bride extérieur bague intérieure |
Plage de température
Tmin | -30 °C | Température de fonctionnement min. |
Tmax | 100 °C | Température de fonctionnement max. |
Téléchargements :
Votre alternative produit actuelle
joint | 2TS | joint triple lèvres haute performance intégré des deux côtés |
Caractéristiques