10:25:46 GMT+0000 (Coordinated Universal Time)


GIHRK70-DO
Embout à rotule
Embout à rotule hydraulique, avec dispositif de serrage fileté, filetage à droite, avec entretien, combinaison : acier/acier, ouvert
Information produit




Cotes métriques
Cotes impériales
dimensions principale & données de performance
Cr | 407,000 N | Charge dyn. de base, radiale |
C0r | 441,000 N | Charge stat. de base, radiale |
d | 70 mm | Alésage roulement |
d2 | 154 mm | Outer eye diameter |
l4 | 232 mm | Longueur totale filetage interieur tête |
D | 105 mm | Diamètre extérieur roulement |
B | 49 mm | Largeur bague intérieure |
≈m | 8.81 kg | Poids |
Dimensions
α | 6 ° | Tilt angle |
C1 | 55 mm | Largeur extrémité de tige |
dK | 92 mm | Diamètre de bille |
d3 | M65x1,5 | Dimension taraudage |
d4 | 86 mm | Diamètre de tige |
d5 | 100 mm | Diamètre de tige, large |
d 7 | M12x50 | Diamètre |
h1 | 150 mm | Longueur de tige filetage interne tête |
l3 | 66 mm | Longueur filetage interne |
l7 | 75 mm | Distance perçage / début d'arbre |
dUT | -0.015 mm | alésage roulement, tolérance basse |
dOT | 0 mm | Alésage roulement, tolérance haute |
BUT | -0.15 mm | Largeur bague intérieure, tolérance basse |
BOT | 0 mm | Largeur bague intérieure, tolérance haute |
MA | 80 Nm | Couple de serrage |
Gr | 0,055 - 0,142 | Jeu radial |
Grmin | 0.055 mm | Radial clearance, minimum |
Grmax | 0.142 mm | Radial clearance, maximum |
Cotes de montage
r1smin | 1 mm | Distance de bord |
d1 | 77.9 mm | Outer flange diameter inner ring |
Plage de température
Tmin | -60 °C | Température de fonctionnement min. |
Tmax | 200 °C | Température de fonctionnement max. |