10:25:57 GMT+0000 (Coordinated Universal Time)


GK60-DO
Embout à rotule
Embout à rotule hydraulique avec extrémité à souder circulaire, avec entretien, combinaison acier/acier, DIN ISO 12240-4, série de dimensions E, forme S, ouvert
Information produit

Cotes métriques
Cotes impériales
dimensions principale & données de performance
Cr | 318,000 N | Charge dyn. de base, radiale |
C0r | 389,000 N | Charge stat. de base, radiale |
d | 60 mm | Alésage roulement |
d2 | 135 mm | diamètre oeuillet extérieur |
l6 | 167.5 mm | Longueur totale embout à souder |
D | 90 mm | Diamètre extérieur roulement |
B | 44 mm | Largeur bague intérieure, |
≈m | 4.3 kg | Poids |
Dimensions
α | 6 ° | angle de basculement |
C1 | 38 mm | Largeur extrémité de tige |
dK | 80 mm | Diamètre de bille |
d 6 | 70 mm | Diamètre de soudure tige |
d7 | 6 mm | Diamètre de pion de centrage |
h2 | 100 mm | Longueur de tige embout à souder |
l7 | 75 mm | Distance perçage / début d'arbre |
l8 | 8 mm | Chanfrein |
dUT | -0.015 mm | alésage roulement, tolérance basse |
dOT | 0 mm | Alésage roulement, tolérance haute |
BUT | -0.15 mm | Largeur bague intérieure, tolérance basse |
BOT | 0 mm | Largeur bague intérieure, tolérance haute |
Grmax | 0.12 mm | Radial clearance, maximum |
Grmin | 0.043 mm | Radial clearance, minimum |
Gr | 0,043 - 0,12 | Jeu radial |
Cotes de montage
r1smin | 1 mm | Distance de bord |
d1 | 66.8 mm | diamètre bride extérieur bague intérieure |
Plage de température
Tmin | -60 °C | Température de fonctionnement min. |
Tmax | 200 °C | Température de fonctionnement max. |