09:06:24 GMT+0000 (Coordinated Universal Time)


EGS30260-E40-S3E
Bande
Bande, sans entretien, matériau selon ISO 3547-4, avec support acier
Information produit


dimensions principale & données de performance
s3 | 3.065 mm | Wall thickness |
B | 260 mm | Width |
B1 | 243 mm | Minimum usable width |
L | 500 mm | Strip length |
≈m | 3.034 kg | Poids |
Dimensions
s3min | -0.05 mm | Wall thickness lower tolerance |
s3max | 0 mm | Wall thickness upper tolerance |
Bmin | -2 mm | Width , lower tolerance |
Bmax | 2 mm | Width, upper tolerance |
Lmin | 0 mm | Total length lower tolerance |
Lmax | 3 mm | Total width upper tolerance |
Plage de température
Tmin | -200 °C | Température de fonctionnement min. |
Tmax | 280 °C | Température de fonctionnement max. |
Téléchargements :
Votre alternative produit actuelle
Maintenance | Maintenance free |
Caractéristiques