17:07:05 GMT+0000 (Coordinated Universal Time)
Information produit


Cotes métriques
Cotes impériales
dimensions principale & données de performance
d | 12 mm | Alésage roulement |
D | 26 mm | Diamètre extérieur roulement |
B | 16 mm | Largeur bague intérieure |
C | 12 mm | Largeur bague extérieure |
Cr | 24,000 N | Charge dyn. de base, radiale |
C0r | 60,000 N | Charge stat. de base, radiale |
≈m | 43 g | Poids |
Cotes de montage
r1smin | 0.3 mm | Edge Spacing |
r2smin | 0.3 mm | distance de bord |
Damin | 19.5 mm | Diamètre de raccordement logement |
damax | 15.4 mm | Connection measurement, inner ring |
Dimensions
dK | 22.225 mm | Diamètre de bille |
α | 13 ° | angle de basculement |
dT | H7 | Alésage roulement, tolérance |
DOT | 0 mm | Diamètre extérieur, tolérance haute |
DUT | -0.009 mm | Diamètre extérieur, tolérance basse |
BOT | 0 mm | Largeur bague intérieure, tolérance haute |
dUT | 0 mm | Bore diameter bearing, lower tolerance |
BUT | -0.12 mm | Largeur bague intérieure, tolérance basse |
dOT | 0.018 mm | Alésage roulement, tolérance haute |
COT | 0 mm | Largeur bague extérieure, tolérance haute |
CUT | -0.24 mm | Largeur bague extérieure, tolérance basse |
Gr | 0,006 - 0,035 | Jeu radial |
Grmax | 0.035 mm | Radial clearance, maximum |
Grmin | 0.006 mm | Radial clearance, minimum |
Plage de température
Tmin | -50 °C | Température de fonctionnement min. |
Tmax | 200 °C | Température de fonctionnement max. |