07:07:46 GMT+0000 (Coordinated Universal Time)
XSA140644-N
Couronne, roulement à rouleaux croisés, denture extérieure
Roulements à rouleaux croisés série standard 14, à denture extérieure, joint à lèvre des deux côtés
Information produit
Cotes métriques
Cotes impériales
dimensions principale & données de performance
diZT | 574 mm | Diamètre de la bague de centrage intérieure |
IT7 | Tolérance du diamètre de la bague de centrage intérieure | |
t | 10 mm | Longueur de la bague intérieure de centrage |
Da | 742.3 mm | Diamètre extérieur |
Di ZT | 647 mm | Diamètre de la bague de centrage extérieure |
IT7 | Tolérance du diamètre de la bague de centrage extérieure | |
T | 4.5 mm | Longueur de la bague extérieure de centrage |
H | 56 mm | Hauteur |
≈m | 52 kg | Poids |
Dimensions
ha | 44.5 mm | largeur bague extérieure |
La | 685 mm | Diamètre primitif des trous de fixation de la bague extérieure |
na | 32 | Nombre de trous de fixation dans la bague extérieure |
b | 44.5 mm | Largeur d’engrenage |
m | 6 mm | Module d’engrenage |
z | 122 | nombre de dents |
d0 | 732 mm | Diamètre primitif d'engenage |
Fz norm | 21,300 N | Effort de denture max. par rapport à la résistance à la fatigue |
Fz max | 31,500 N | Force max. de la dent contre la rupture de la dent |
da | 643 mm | Diamètre extérieur de la bague intérieure |
0 mm | Tolérance supérieure du diamètre extérieur de la bague intérieure | |
-0.6 mm | Tolérance inférieure du diamètre extérieur de la bague intérieure | |
h | 44.5 mm | hauteur de la bague individuelle |
dB | 14 mm | trou de fixation |
Li | 598 mm | Diamètre primitif des trous de fixation de la bague intérieure |
ni | 36 | Nombre de trous de fixation dans la bague intérieure |
M12 | Filetage de l'alésage de fixation | |
tG | 20 mm | Profondeur filetage connecteur huile |
0.05 mm | Précision de fonctionnement | |
0.05 mm | Précision de fonctionnement | |
0.08 mm | Précision de fonctionnement | |
0.07 mm | Précision de fonctionnement |
Plage de température
Tmin | -25 °C | Température de fonctionnement min. |
Tmax | 80 °C | Température de fonctionnement max. |
facteurs de calcul
Ca | 255,000 N | charge dyn. de base, axiale |
C0a | 840,000 N | charge stat. de base, axiale |
Cr | 181,000 N | Capacité de charge dynamique de base, radiale (pour charge radiale uniquement) |
C0r | 415,000 N | Capacité de charge statique de base, radiale (pour charge radiale uniquement) |
VSPmax | 0.04 mm | Précharge maximale des roulements |
VSPmin | 0.01 mm | Précharge min. des roulements |
Fr zul | 132,200 N | Charge radiale max. des vis |