03:41:50 GMT+0000 (Coordinated Universal Time)
NKXR15-Z-XL
Roulement à aiguilles avec butée à rouleaux
Roulements à aig. avec butées à rouleaux cyl. NKXR..-Z, butée à simple effet, selon DIN 5429, avec enveloppe de protection, pour lubrif. à la graisse
Remplace
NKXR15-Z
Information produit
Cotes métriques
Cotes impériales
dimensions principale & données de performance
Fw | 15 mm | Alésage |
D | 24 mm | Diamètre extérieur |
C | 23 mm | Hauteur |
Cr | 12,100 N | charge dyn. de base, radiale |
C0r | 12,700 N | Charge stat. de base, radiale |
Ca | 14,400 N | charge dyn. de base, axiale |
C0a | 28,500 N | charge stat. de base, axiale |
Cur | 2,360 N | limite à la fatigue, radiale |
Cua | 4,050 N | limite à la fatigue, axiale |
nG | 13,000 1/min | vitesse limite |
nϑr | 6,500 1/min | vitesse de base |
≈m | 44.94 g | Poids |
Cotes de montage
da | 23.7 mm | dimension de montage épaulement d'arbre |
ra max | 0.3 mm | rayon de gorge maximum |
Dimensions
D2 max | 29.2 mm | diamètre maximum extérieur bride |
C1 | 9 mm | largeur composant axial du roulement |
C2 | 6.5 mm | distance trou de lubrification |
dw | 15 mm | alésage rondèle arbre |
rmin | 0.3 mm | dimension minimum de chanfrein |
Plage de température
Tmin | -30 °C | Température de fonctionnement min. |
Tmax | 120 °C | Température de fonctionnement max. |
information additionnelle
IR12X15X16-XL | bagues intérieures IR adaptées |
Téléchargements :
Votre alternative produit actuelle
joint | Z | roulement avec couvercle |
classe de tolérance | PN | Normal |
Caractéristiques