19:13:55 GMT+0000 (Coordinated Universal Time)
Información de productos



Medidas principales y datos de rendimiento
d | 395 mm | Diámetro del agujero |
0 mm | Tolerancia superior diámetro del agujero | |
-0.023 mm | Tolerancia inferior diámetro del agujero | |
D | 525 mm | Diámetro exterior |
0 mm | Tolerancia superior diámetro exterior | |
-0.028 mm | Tolerancia inferior diámetro exterior | |
H | 65 mm | Altura |
Cr | 200,000 N | Capacidad de carga dinámica, radial |
C0r | 640,000 N | Capacidad de carga estática, radial |
Ca | 265,000 N | Capacidad de carga dinámica, axial |
C0a | 2,190,000 N | Capacidad de carga estática, axial |
nG | 200 1/min | Velocidad límite de rotación |
MR | 19 Nm | Momento de rozamiento de rodamiento |
≈m | 32.055 kg | Peso |
Medidas de montaje
J | 415 mm | Diámetro del círculo primitivo de rodadura, agujeros de fijación en el anillo interior |
J1 | 505 mm | Diámetro del círculo primitivo de rodadura, agujeros de fijación en el anillo exterior |
d1 | 9.3 mm | Diámetro de agujeros de fijación del anillo interior |
d2 | 15 mm | Diámetro de refundido de los agujeros de fijación |
a | 8.2 mm | Profundidad de refundido de los agujeros de fijación |
46 | Cantidad de agujeros de fijación anillo interior | |
d3 | 9.3 mm | Diámetro de los agujeros de fijación del anillo exterior |
45 | Cantidad de los agujeros de fijación del anillo exterior | |
n | 48 | Cantidad de divisiones |
t | 7.5 ° | Distancia del ángulo de separación |
G | M12 | Rosca de extracción |
3 | Cantidad de roscas de extracción | |
MA | 34 Nm | Par de apriete de los tornillos |
2 | Cantidad de tornillos de seguridad | |
t1 | 6 µm | Concentricidad axial y radial, estándar de medición |
Medidas
H1 | 42.5 mm | Altura de la zona de contacto del anillo exterior |
0.05 mm | Altura de la zona de contacto del anillo exterior H1 tolerancia superior | |
-0.05 mm | Altura de la zona de contacto del anillo exterior H1 tolerancia inferior | |
H2 | 22.5 mm | Altura de la zona de contacto del anillo exterior |
0.025 mm | Altura de la zona de contacto del anillo exterior H2 tolerancia superior | |
-0.025 mm | Altura de la zona de contacto del anillo exterior H2 tolerancia inferior | |
HM | 17.5 mm | Altura del anillo del eje |
D1 max | 487.7 mm | Diámetro máximo del borde del anillo interior |
DM | 485.02 mm | Diámetro de la escala dimensional en el anillo de eje |
C | 20 mm | Anchura del anillo exterior |
Rango de temperatura
Tmin | -30 °C | Temperatura mín. de funcionamiento |
Tmax | 120 °C | Temperatura máx. de funcionamiento |
Información adicional
caL | 9,900 N/µm | Rigidez axial de la posición de rodamiento |
crL | 5,800 N/µm | Rigidez radial de la rodadura |
ckL | 280,000 Nm/mrad | Rigidez al vuelvo de la rodadura |
caL | 37,000 N/µm | Rigidez axial de los elementos rodantes |
crL | 13,000 N/µm | Rigidez radial de los elementos rodantes |
ckL | 1,002,000 Nm/mrad | Rigidez al vuelco de los elementos rodantes |
Descargas:
Caracteristicas