10:31:30 GMT+0000 (Coordinated Universal Time)



ZKLF30100-2Z-XL
Roulement à billes à contact oblique
Butées à billes à contact oblique ZKLF..-2Z, à double effet, fixation par vis, étanchéité par passage étroit des 2 côtés
Remplace
ZKLF 30100.2Z, ZKLF30100-2Z
Information produit






dimensions principale & données de performance
d | 30 mm | Alésage |
0 mm | Alésage tolérance haute | |
-0.005 mm | Alésage tolérance basse | |
D | 100 mm | Diamètre extérieur |
0 mm | Diamètre extérieur tolérance haute | |
-0.01 mm | Diamètre extérieur tolérance basse | |
B | 38 mm | Largeur |
0 mm | Largeur tolérance haute | |
-0.25 mm | Largeur tolérance basse | |
Ca | 65,000 N | Charge dyn. de base, axiale |
C0a | 108,000 N | charge stat. de base, axiale |
Cua | 6,500 N | limite à la fatigue, axiale |
nG Grease | 5,600 1/min | vitesse limite pour lubrif. à la graisse |
nϑ | 4,000 1/min | Vitesse de rotation admissible |
MR | 0.4 Nm | Moment résistant |
≈m | 1.686 kg | Poids |
Cotes de montage
Da max | 64 mm | Diamètre maximum du logement |
da min | 47 mm | Diamètre minimum arbre |
t1 | 0.2 mm | Tolérance de position du trou dans le logement |
M8 | Dimension des trous de fixation vis | |
na | 8 | Nombre de trous dans la construction adjacente |
ta | 45 ° | Angle entre les trous de la construction adjacente |
M6 | Taraudage de raccordement pour lubrication |
Dimensions
d1 | 51 mm | diamètre de bord bague intérieure |
rmin | 0.3 mm | Dimension minimum de chanfrein |
r1 min | 0.6 mm | Dimension minimum de chanfrein |
J | 80 mm | Diamètre primitif des trous de fixation |
d2 | 8.8 mm | Diamètre trous de fixation |
b | 3 mm | Largeur rainure d'extraction |
I | 30 mm | Distance de la rainure d'extraction |
n | 8 | Nombre de trous de fixations |
t | 45 ° | Hauteur espacement angle des trous de fixations |
a | 60 ° | Angle de contact |
Plage de température
Tmin | -30 °C | Température de fonctionnement min. |
Tmax | 120 °C | Température de fonctionnement max. |
information additionnelle
caL | 950 N/µm | rigidité axiale |
ckL | 400 Nm/mrad | Rigidité au basculement |
Mm | 1.91 kg*cm2 | Moment d'inertie |
2.5 µm | Battement axial | |
ZMA30/52 | Écrou de précision INA recommandé pour blocage radial | |
AM30 | Écrou de précision INA recommandé pour blocage axial | |
MA | 65 Nm | Couple de serrage recommendé écrou de blocage de précision INA |
19,509 N | Effort de serrage axial requis |