10:31:33 GMT+0000 (Coordinated Universal Time)


ZKLN3062-2RS-PE
Roulement à billes à contact oblique
Butées à billes à contact oblique ZKLN..-2RS-PE, tolérances élargies, à double effet, joint à lèvre des 2 côtés
Remplace
ZKLN 3062.2RS PE
Information produit



dimensions principale & données de performance
d | 30 mm | Alésage |
0 mm | Alésage tolérance haute | |
-0.01 mm | Alésage tolérance basse | |
D | 62 mm | Diamètre extérieur |
0 mm | Diamètre extérieur tolérance haute | |
-0.013 mm | Diamètre extérieur tolérance basse | |
B | 28 mm | Largeur |
0 mm | Largeur tolérance haute | |
-0.25 mm | Largeur tolérance basse | |
Ca | 29,000 N | Charge dyn. de base, axiale |
C0a | 64,000 N | charge stat. de base, axiale |
Cua | 2,900 N | limite à la fatigue, axiale |
nG Grease | 5,000 1/min | vitesse limite pour lubrif. à la graisse |
nϑ | 2,200 1/min | Vitesse de rotation admissible |
MR | 0.5 Nm | Moment résistant |
≈m | 0.415 kg | Poids |
Cotes de montage
Da max | 53 mm | Diamètre maximum du logement |
da min | 40 mm | Diamètre minimum arbre |
Dimensions
d1 | 45.5 mm | diamètre de bord bague intérieure |
rmin | 0.3 mm | Dimension minimum de chanfrein |
r1 min | 0.6 mm | Dimension minimum de chanfrein |
α | 60 ° | Angle de contact |
Plage de température
Tmin | -30 °C | Température de fonctionnement min. |
Tmax | 120 °C | Température de fonctionnement max. |
information additionnelle
caL | 850 N/µm | rigidité axiale |
ckL | 300 Nm/mrad | Rigidité au basculement |
Mm | 0.73 kg*cm2 | Moment d'inertie |
5 µm | Battement axial | |
ZM30 | Écrou de précision INA recommandé pour blocage radial | |
AM30 | Écrou de précision INA recommandé pour blocage axial | |
MA | 32 Nm | Couple de serrage recommendé écrou de blocage de précision INA |
9,947 N | Effort de serrage axial requis |