01:38:05 GMT+0000 (Coordinated Universal Time)


B7020-E-T-P4S-UL
Roulement de broche
Roulements de broche B70..-E, réglés, par paire ou par jeu, angle de contact α = 25°, tolérances réduites
Remplace
B7020E.T.P4S.UL, B7020E.TPA.P4.UL
Information produit



dimensions principale & données de performance
d | 100 mm | Alésage |
D | 150 mm | Diamètre extérieur |
B | 24 mm | Largeur |
Cr | 79,000 N | Charge dyn. de base, radiale |
C0r | 55,000 N | Charge stat. de base, radiale |
Cur | 5,200 N | Limite à la fatigue, radiale |
nG Grease | 8,000 1/min | vitesse limite pour lubrif. à la graisse |
nG Oil | 13,000 1/min | Vitesse limite pour lubrification à l'huile |
≈m | 1.24 kg | Poids |
Cotes de montage
da | 110 mm | Diamètre d'épaulement d'arbre |
da | h12 | Ajustement diamètre d'épaulement d'arbre |
Da | 141 mm | Diamètre d'épaulement bague extérieure |
Da | H12 | Ajustement diamètre d'épaulement bague extérieure |
ra max | 1.5 mm | Rayon de gorge maximum |
ra1 max | 0.6 mm | Rayon de gorge maximum |
Etk min | 115.5 mm | |
Etk max | 120.8 mm | diamètre primitif maximum d'injection |
Etk1 min | 115.5 mm | Diamètre primitif minimum d'injection |
Etk1 max | 120.8 mm | Diamètre primitif maximum d'injection |
a | 41.1 mm | Distance sommet des cones de pression |
Dimensions
rmin | 1.5 mm | Dimension minimum de chanfrein |
r1 min | 1.5 mm | Dimension minimum de chanfrein |
α | 25 ° | Angle de contact |
Plage de température
Tmin | -30 °C | Température de fonctionnement min. |
Tmax | 100 °C | Température de fonctionnement max. |
information additionnelle
FV L | 681 N | Effort de précharge Léger |
FV M | 2,336 N | Effort de précharge Moyen |
FV H | 4,869 N | Effort de précharge Haute |
KaE L | 1,982 N | Effort de décollement Légère |
KaE M | 7,018 N | Effort de décollement Moyenne |
KaE H | 15,103 N | Effort de décollement Haute |
ca L | 242 N/µm | Rigidité axiale Légère |
ca M | 385 N/µm | Rigidité axiale Moyenne |
ca H | 521 N/µm | Rigidité axiale Forte |