10:46:35 GMT+0000 (Coordinated Universal Time)
Information produit
Cotes métriques
Cotes impériales
dimensions principale & données de performance
d | 85 mm | Alésage |
D | 130 mm | Diamètre extérieur |
B | 22 mm | Largeur |
Cr | 33,500 N | charge dyn. de base, radiale |
C0r | 23,700 N | Charge stat. de base, radiale |
Cur | 2,420 N | limite à la fatigue, radiale |
nG Grease | 14,000 1/min | vitesse limite pour lubrif. à la graisse |
≈m | 0.94 kg | Poids |
Cotes de montage
da | 93 mm | diamètre d'épaulement d'arbre |
da | h12 | ajustement diamètre d'épaulement d'arbre |
Da | 122 mm | diamètre d'épaulement bague extérieure |
Da | H12 | ajustement diamètre d'épaulement bague extérieure |
ra max | 1 mm | rayon de gorge maximum |
ra1 max | 0.6 mm | rayon de gorge maximum |
a | 36.1 mm | distance sommet des cones de pression |
Dimensions
rmin | 1.1 mm | dimension minimum de chanfrein |
r1 min | 0.6 mm | dimension minimum de chanfrein |
α | 25 ° | Angle de contact |
Plage de température
Tmin | -30 °C | Température de fonctionnement min. |
Tmax | 80 °C | Température de fonctionnement max. |
information additionnelle
FV L | 376 N | effort de précharge Léger |
FV M | 988 N | effort de précharge Moyen |
FV H | 2,066 N | effort de précharge Haute |
KaE L | 1,086 N | effort de décollement Légère |
KaE M | 2,909 N | effort de décollement Moyenne |
KaE H | 6,220 N | effort de décollement Haute |
ca L | 178 N/µm | rigidité axiale Légère |
ca M | 254 N/µm | rigidité axiale Moyenne |
ca H | 337 N/µm | rigidité axiale Forte |