09:07:20 GMT+0000 (Coordinated Universal Time)
ARCALUB-X.TUBEFIT-G1/4-SAT148G
Raccord pour graisseur
Raccord de flexible droit, filetage en pouces
Information produit
Cotes métriques
Cotes impériales
Données techniques
G | G1/4 | Filetage |
DH | 8 mm | Diamètre du flexible |
Etanchéité plate par joint torique | Etanchéité | |
W1 | 13 mm | Cote sur plats |
W2 | 6 mm | Dimension nominale de la douille hexagonale |
L1 | 16.5 mm | longueur |
E | 7 mm | longueur de taraudage |
enfichable | Flexible | |
18 mm | Profondeur d’insertion du flexible | |
≈m | 0.02 kg | Poids |
Téléchargements :