08:42:20 GMT+0000 (Coordinated Universal Time)
Information produit

dimensions principale & données de performance
G | M70x2 | Filetage |
d2 | 92 mm | Diamètre extérieur |
B | 12 mm | Largeur |
≈m | 272 g | Poids |
Cotes de montage
d1 | 85 mm | Diamètre de chanfrein |
b | 8 mm | Largeur rainure |
A^a | 85 mm | Distance base de rainure |
information additionnelle
F | 118,000 N | Capacité de charge axiale, statique |
MB14 | Fusible | |
30 ° | Angle du chanfrein |
Téléchargements :