11:22:01 GMT+0000 (Coordinated Universal Time)



207-XL-NPP-B
Roulements à billes à gorge profonde auto-aligneurs
Roulement à billes auto-aligneur 2..-NPP-B, bague extérieure sphérique, bague intérieure avec ajustement, étanchéité P des 2 côtés
Remplace
207-NPP-B
Information produit

dimensions principale & données de performance
d | 35 mm | Alésage |
DSP | 72 mm | Diamètre extérieur |
B | 17 mm | Largeur |
Cr | 25,500 N | Charge dyn. de base, radiale |
C0r | 15,300 N | Charge stat. de base, radiale |
≈m | 0.27 kg | Poids |
Dimensions
d2 | 42.4 mm | Diamètre de bord joint bague intérieure |
Plage de température
Tmin | -20 °C | Température de fonctionnement min. |
Tmax | 100 °C | Température de fonctionnement max. |
facteurs de calcul
f0 | 13.8 | Facteur de calcul |