04:41:39 GMT+0000 (Coordinated Universal Time)
Information produit


Dimensions
D | 155 mm | Diamètre extérieur |
h | 25 mm | Hauteur |
d | 130 mm | Alésage |
B | 12 mm | Largeur de la rainure |
b | 8 mm | Diamètre de l’alésage par le trou |
H11 | Diamètre de l’alésage par ajustement dans le trou | |
c | 10 mm | Distance alésage |
t | 5 mm | Profondeur de la rainure |
≈m | 1.026 kg | Poids |
information additionnelle
AM120, AM130 | Ecrou approprié |
Téléchargements :