11:07:43 GMT+0000 (Coordinated Universal Time)
F510-WA-L
Corps de palier applique
Corps de palier applique pour divers roulements en exécution large avec alésage conique et manchon de serrage, fermé d'un côté
Information produit
Cotes métriques
Cotes impériales
dimensions principale & données de performance
d1 | 45 mm | Diamètre de l’arbre |
a | 180 mm | largeur de bride |
h1 | 160 mm | hauteur de bride |
g2 | 71 mm | largeur totale avec couvercle |
3 | nombre de trous de fixation | |
≈m | 3.5 kg | Poids |
Dimensions
M10x1 | taraudage de raccordement pour lubrication | |
c | 15 mm | épaisseur du flasque |
D | 90 mm | diamètre extérieur roulement |
g4 | 23 mm | distance entre la bride et le siège du roulement |
h | 60 mm | distance axe arbre |
m | 160 mm | trous de fixation du diamètre primitif |
s | M12 | dimension des trous de fixation vis |
Les dimensions techniques de ce produit proviennent de différents systèmes de cotes ; la conversion selon l’autre système de cotes [en bleu] n’est pas garantie.
Téléchargements :