18:25:07 GMT+0000 (Coordinated Universal Time)


F522-WB-L
Corps de palier applique
Corps de palier applique pour divers roulements en exécution large avec alésage conique et manchon de serrage, arbre traversant
Information produit


dimensions principale & données de performance
d1 | 100 mm | Diamètre de l’arbre |
a | 270 mm | Largeur de bride |
h1 | 270 mm | Hauteur de bride |
g2 | 137 mm | largeur totale avec couvercle |
4 | Nombre de trous de fixation | |
≈m | 22 kg | Poids |
Dimensions
M10x1 | Taraudage de raccordement pour lubrication | |
c | 30 mm | Épaisseur du flasque |
D | 200 mm | Diamètre extérieur roulement |
g4 | 30 mm | Distance entre la bride et le siège du roulement |
h | 135 mm | Distance axe arbre |
m | 310 mm | Trous de fixation du diamètre primitif |
s | M20 | Dimension des trous de fixation vis |
Les dimensions techniques de ce produit proviennent de différents systèmes de cotes ; la conversion selon l’autre système de cotes [en bleu] n’est pas garantie.
Téléchargements :