15:04:08 GMT+0000 (Coordinated Universal Time)


EDH209-309
Bague d'étanchéité
Bague d’étanchéité à double lèvre EDH, pour corps de palier SES
Information produit


dimensions principale & données de performance
d | 45 mm | Diamètre de l’arbre |
d2 | 55 mm | Sealing shaft diameter |
B | 11 mm | Largeur totale |
D3 | 75.5 mm | Diamètre extérieur |
D2 | 67 mm | Diamètre de l’étanchéité |
≈m | 12.75 g | Poids |
Téléchargements :