13:01:43 GMT+0000 (Coordinated Universal Time)


TKVD30-W-U
Rail profilé
Rails de guidage pour système de guidage à 4 rangées de billes KUVE..-W, rail large avec fixation par le dessous
Information produit


Cotes métriques
Cotes impériales
dimensions principale & données de performance
h | 23.5 mm | Hauteur |
b | 80 mm | Largeur |
Tol b | -0.005 mm | Tolérance supérieure |
Tol b | -0.035 mm | Lower tolerance |
≈m | 13.6 kg/m | Poids |
Cotes de montage
G1 | M8 | Filetage |
G1 MA | 41 Nm | Couple de serrage 1 |
Dimensions
lmax | 6,000 mm | Longueur max. du rail d’une seule pièce 2 |
aL max | 71 mm | Distance 3 |
aL min | 20 mm | Distance 3 |
aR max | 71 mm | 3 |
aR min | 20 mm | 3 |
jL | 80 mm | Incrément |
jB | 50 mm | Incrément |
a5 | 15 mm | Distance |
t7 | 15 mm | Longueur de taraudage |
information additionnelle
KWVE30-W... | Usable carriage(s) | |
KUVE30-W... | Usable linear systems |
Notes de bas de page
1

2

3

Téléchargements :
Votre alternative produit actuelle
Size code | 30 | |
longueur | ~6000 | |
Guideway design | W | Exécution large |