16:45:36 GMT+0000 (Coordinated Universal Time)


KWVE35-B-NL
Chariot à recirculation de billes
Chariot KWVE..-B-NL, chariot de guidage bas et long, à 4 rangées de billes jointives
Information produit












Cotes métriques
Cotes impériales
dimensions principale & données de performance
H | 44 mm | Hauteur du système |
B | 100 mm | Largeur du chariot |
L | 145 mm | longueur totale du chariot |
C | 47,500 N | Fra_FRA 1 |
C0 | 100,000 N | Charge nominale statique 1 |
M0x | 2,625 Nm | Valeur nominale de moment statique autour de l’axe X |
M0y | 1,890 Nm | Valeur nominale de moment statique autour de l’axe Y |
M0z | 1,890 Nm | Valeur nominale de moment statique autour de l’axe Z |
≈m | 2.23 kg | Poids |
Cotes de montage
A1 | 33 mm | |
JB | 82 mm | |
b | 34 mm | Largeur du rail |
A2 | 9 mm | |
L1 | 113 mm | |
LS | 1.65 mm | |
JL | 62 mm | |
JLZ | 52 mm | |
H1 | 6.7 mm | |
H4 | 10.3 mm | |
H5 | 6.75 mm | |
T5 | 13 mm | |
T6 | 8.3 mm | |
G2 | M10 | vis de fixation du dessous (DIN ISO 4762-12.9) |
G2 MA | 41 Nm | Couple de serrage maximum 2 |
K3 | M8 | Vis de fixation du dessous (DIN ISO 4762-12.9) |
K3 MA | 41 Nm | Couple de serrage maximum 2 |
K6 | M8 | Vis de fixation ci-dessous (DIN 7984-8.8) |
K6 MA | 12 Nm | Couple de serrage maximum 2 |
D2 | 8.6 mm | |
A3 | 8.3 mm | Positionner le connecteur de graissage |
G3 | M6 | Connecteur de graissage |
t G3 | 7 mm | Profondeur de vis maximale autorisée pour les connecteurs de graissage |
A4 | 7 mm | Positionner le connecteur de graissage |
G4 | M6 | Connecteur de graissage |
t G4 | 7 mm | Profondeur de vis maximale autorisée pour les connecteurs de graissage |
JL6 | 32.5 mm | Positionner le connecteur de graissage |
information additionnelle
VMKB_065 | KWVE | Nom de la matière |
Notes de bas de page
1

2

Téléchargements :
Votre alternative produit actuelle
Size code | 35 | |
Version | B | |
Carriage design | NL | Chariot bas et long |