03:27:16 GMT+0000 (Coordinated Universal Time)


RUS19105-KS
Patin à recirculation de rouleaux
Patin à recirculation de rouleaux avec intercallaires, avec graisseurs frontaux, RUS..-KS
Information produit




dimensions principale & données de performance
Ltot | 117.1 mm | Longueur totale |
B | 27 mm | Largeur |
H | 19 mm | Hauteur |
C | 68,000 N | Capacité de charge dynamique de base |
C0 | 123,000 N | Capacité de charge statique de base |
≈m | 0.323 kg | Poids |
Cotes de montage
L1 | 79 mm | Dimension de montage |
JB | 20.6 mm | Dimension de montage |
JL | 50 mm | |
H1 | 0.2 mm | |
L4 | 85 mm | Longueur minimale du support 1 |
LW | 10 mm | |
H4 | 15.2 mm | |
T5 | 6.2 mm | |
G1 | M4 | Vis de fixation du dessus (DIN ISO 4762-12.9) |
G1 MA | 5 Nm | Couple de serrage des vis de fixation Torx |
K3 | M3 | Vis de fixation du dessous (DIN ISO 4762-12.9) |
K3 MA max | 1.8 Nm | Couple de serrage des vis de fixation 2 |
D2 | 3.5 mm | |
LS | 111.5 mm | |
A4 | 9.8 mm | |
M6 | Connecteur de graissage DIN3405-A | |
6 mm |
Produits associés
VUS19105-A | Cale de réglage | |
UG6628, UGN6628, UZ6628, UZN6628, UFK3210, UFB4710 | Rail de guidage adapté |
Notes de bas de page
1

2

Téléchargements :
Votre alternative produit actuelle
Suffix | KS | With end face lubrication connectors |
Size code | 19105 |