20:48:39 GMT+0000 (Coordinated Universal Time)


NN3028-AS-K-M-SP
Roulement à rouleaux cylindriques
Roulements à rouleaux cyl. NN30..-AS-K-M-SP, dimensions principales selon DIN 5412-4, palier libre, à 2 rangées, avec alésage conique, cône 1:12, dissociable, avec cage, jeu radial réduit, tolérances réduites
Remplace
NN3028ASK.M.SP, NN3028SK.M.SP
Information produit



dimensions principale & données de performance
d | 140 mm | Alésage |
D | 210 mm | Diamètre extérieur |
B | 53 mm | Largeur |
Cr | 300,000 N | Charge dyn. de base, radiale |
C0r | 520,000 N | Charge stat. de base, radiale |
Cur | 64,000 N | Limite à la fatigue, radiale |
nG Grease | 3,900 1/min | vitesse limite pour lubrif. à la graisse |
nG Oil | 4,600 1/min | Vitesse limite pour lubrification à l'huile |
≈m | 6.137 kg | Poids |
Cotes de montage
da | 160 mm | Diameter shaft shoulder |
h12 | Diameter shaft shoulder tolerance | |
Da | 196 mm | Diameter of housing shoulder |
H12 | Ajustement diamètre d'épaulement bague extérieure | |
ra1 max | 2 mm | Rayon de gorge maximum |
Dimensions
r1 min | 2 mm | Dimension minimum de chanfrein |
E | 192 mm | Diamètre de piste bague extérieure |
ns | 9.5 mm | Largeur rainure de lubrification |
ds | 4.8 mm | Diamètre trou de lubrification |
s | 3.4 mm | Déplacement axial |
Plage de température
Tmin | -30 °C | Température de fonctionnement min. |
Tmax | 150 °C | Température de fonctionnement max. |
Téléchargements :
Votre alternative produit actuelle
Cage | M | Cage laiton |
classe de tolérance | SP | Classe de tolérance SP |
type d'alésage | K | conique, cone 1:12 |
identificateur de modification | A | Variante interne A |
jeu radial | C1 (Group 1) | Internal clearance smaller than C2 |
Nombre de rangées d'éléments roulants | 2 | Double-row design |
Caractéristiques
Produits récemment consultés