20:48:35 GMT+0000 (Coordinated Universal Time)


NNU4920-S-K-M-SP
Roulement à rouleaux cylindriques
Roulements à rouleaux cyl. NNU49..-S-K-M-SP, dimensions principales selon DIN 5412-4, palier libre, à 2 rangées, avec alésage conique, cône 1:12, dissociable, avec cage, jeu radial réduit, tolérances réduites
Remplace
NNU4920SK.M.SP
Information produit



dimensions principale & données de performance
d | 100 mm | Alésage |
D | 140 mm | Diamètre extérieur |
B | 40 mm | Largeur |
Cr | 128,000 N | Charge dyn. de base, radiale |
C0r | 255,000 N | Charge stat. de base, radiale |
Cur | 33,500 N | Limite à la fatigue, radiale |
nG Grease | 5,700 1/min | vitesse limite pour lubrif. à la graisse |
nG Oil | 6,700 1/min | Vitesse limite pour lubrification à l'huile |
≈m | 1.855 kg | Poids |
Cotes de montage
da | 112 mm | Diameter shaft shoulder |
h12 | Diameter shaft shoulder tolerance | |
Da | 129 mm | Diameter of housing shoulder |
H12 | Diameter of housing shoulder tolerance | |
ra1 max | 1 mm | Rayon de gorge maximum |
Dimensions
r1 min | 1.1 mm | Dimension minimum de chanfrein |
F | 113 mm | Diamètre de piste bague intérieure |
ns | 6.5 mm | Largeur rainure de lubrification |
ds | 3.2 mm | Diamètre trou de lubrification |
s | 2 mm | Déplacement axial |
Plage de température
Tmin | -30 °C | Température de fonctionnement min. |
Tmax | 150 °C | Température de fonctionnement max. |