09:38:13 GMT+0000 (Coordinated Universal Time)


B71926-E-2RSD-T-P4S-UL
Roulement de broche
Roulement d’axe B719..-E-2RSD, ajusté, par paires ou jeux, angle de contact α = 25°, joints à lèvres des deux côtés, sans contact, tolérances limitées
Remplace
B71926E.2RSD.T.P4S.UL
Information produit



dimensions principale & données de performance
d | 130 mm | Alésage |
D | 180 mm | Diamètre extérieur |
B | 24 mm | Largeur |
Cr | 85,000 N | Charge dyn. de base, radiale |
C0r | 67,000 N | Charge stat. de base, radiale |
Cur | 5,700 N | Limite à la fatigue, radiale |
nG Grease | 6,700 1/min | vitesse limite pour lubrif. à la graisse |
≈m | 1.529 kg | Poids |
Cotes de montage
da | 139 mm | Diamètre d'épaulement d'arbre |
da | h12 | Ajustement diamètre d'épaulement d'arbre |
Da | 171 mm | Diamètre d'épaulement bague extérieure |
Da | H12 | Ajustement diamètre d'épaulement bague extérieure |
ra max | 0.6 mm | Rayon de gorge maximum |
ra1 max | 0.6 mm | Rayon de gorge maximum |
a | 48.1 mm | Distance sommet des cones de pression |
Dimensions
rmin | 1.5 mm | Dimension minimum de chanfrein |
r1 min | 1.5 mm | Dimension minimum de chanfrein |
α | 25 ° | Angle de contact |
Plage de température
Tmin | -30 °C | Température de fonctionnement min. |
Tmax | 80 °C | Température de fonctionnement max. |
information additionnelle
FV L | 711 N | Effort de précharge Léger |
FV M | 2,466 N | Effort de précharge Moyen |
FV H | 5,161 N | Effort de précharge Haute |
KaE L | 2,064 N | Effort de décollement Légère |
KaE M | 7,379 N | Effort de décollement Moyenne |
KaE H | 15,916 N | Effort de décollement Haute |
ca L | 275 N/µm | Rigidité axiale Légère |
ca M | 438 N/µm | Rigidité axiale Moyenne |
ca H | 590 N/µm | Rigidité axiale Forte |