12:04:55 GMT+0000 (Coordinated Universal Time)
HCB71934-C-T-P4S-UL
Roulement de broche
Roulements de broche HCB719..-C, réglés, par paire ou par jeu, angle de contact α = 15°, avec billes en céramique, tolérances réduites
Information produit
Cotes métriques
Cotes impériales
dimensions principale & données de performance
d | 170 mm | Alésage |
D | 230 mm | Diamètre extérieur |
B | 28 mm | Largeur |
Cr | 133,000 N | charge dyn. de base, radiale |
C0r | 110,000 N | Charge stat. de base, radiale |
Cur | 6,200 N | limite à la fatigue, radiale |
nG Grease | 7,500 1/min | vitesse limite pour lubrif. à la graisse |
nG Oil | 12,000 1/min | vitesse limite pour lubrification à l'huile |
≈m | 2.33 kg | Poids |
Cotes de montage
da | 180 mm | diamètre d'épaulement d'arbre |
da | h12 | ajustement diamètre d'épaulement d'arbre |
Da | 219 mm | diamètre d'épaulement bague extérieure |
Da | H12 | ajustement diamètre d'épaulement bague extérieure |
ra max | 1 mm | rayon de gorge maximum |
ra1 max | 1 mm | rayon de gorge maximum |
Etk min | 188.6 mm | diamètre primitif minimum d'injection |
Etk max | 194.7 mm | diamètre primitif maximum d'injection |
Etk1 min | 188.6 mm | diamètre primitif minimum d'injection |
Etk1 max | 194.7 mm | diamètre primitif maximum d'injection |
a | 40.8 mm | distance sommet des cones de pression |
Dimensions
rmin | 2 mm | dimension minimum de chanfrein |
r1 min | 1 mm | dimension minimum de chanfrein |
α | 15 ° | Angle de contact |
Plage de température
Tmin | -30 °C | Température de fonctionnement min. |
Tmax | 100 °C | Température de fonctionnement max. |
information additionnelle
FV L | 385 N | effort de précharge Léger |
FV M | 1,306 N | effort de précharge Moyen |
FV H | 2,703 N | effort de précharge Haute |
KaE L | 1,138 N | effort de décollement Légère |
KaE M | 4,063 N | effort de décollement Moyenne |
KaE H | 8,815 N | effort de décollement Haute |
ca L | 133 N/µm | rigidité axiale Légère |
ca M | 217 N/µm | rigidité axiale Moyenne |
ca H | 301 N/µm | rigidité axiale Forte |