14:30:52 GMT+0000 (Coordinated Universal Time)



M71924-E-2RSD-T-P4S-UL-XL
Roulement de broche
Roulement d’axe à vitesse élevée M719..-E-2RSD, ajusté, par paires ou jeux, angle de contact α = 25°, joint à lèvre des deux côtés, sans contact, tolérances limitées
Information produit



Cotes métriques
Cotes impériales
dimensions principale & données de performance
d | 120 mm | Alésage |
D | 165 mm | Diamètre extérieur |
B | 22 mm | Largeur |
Cr | 47,000 N | Charge dyn. de base, radiale |
C0r | 33,000 N | Charge stat. de base, radiale |
Cur | 2,950 N | Limite à la fatigue, radiale |
nG Grease | 11,000 1/min | vitesse limite pour lubrif. à la graisse |
≈m | 1.2 kg | Poids |
Cotes de montage
da | 128 mm | Diamètre d'épaulement d'arbre |
da | h12 | Ajustement diamètre d'épaulement d'arbre |
Da | 157 mm | Diamètre d'épaulement bague extérieure |
Da | H12 | Ajustement diamètre d'épaulement bague extérieure |
ra max | 0.6 mm | Rayon de gorge maximum |
ra1 max | 0.6 mm | Rayon de gorge maximum |
a | 44.2 mm | Distance sommet des cones de pression |
Dimensions
rmin | 1.1 mm | Dimension minimum de chanfrein |
r1 min | 0.6 mm | Dimension minimum de chanfrein |
α | 25 ° | Angle de contact |
Plage de température
Tmin | -30 °C | Température de fonctionnement min. |
Tmax | 80 °C | Température de fonctionnement max. |
information additionnelle
FV L | 525 N | Effort de précharge Léger |
FV M | 1,379 N | Effort de précharge Moyen |
FV H | 2,875 N | Effort de précharge Haute |
KaE L | 1,512 N | Effort de décollement Légère |
KaE M | 4,028 N | Effort de décollement Moyenne |
KaE H | 8,558 N | Effort de décollement Haute |
ca L | 215 N/µm | Rigidité axiale Légère |
ca M | 304 N/µm | Rigidité axiale Moyenne |
ca H | 401 N/µm | Rigidité axiale Forte |