14:06:55 GMT+0000 (Coordinated Universal Time)


234413-M-SP
Axial angular contact ball bearing
Axial angular contact ball bearings 2344, double direction, separable, restricted tolerances
Remplace
234413M.SP
Information produit


dimensions principale & données de performance
d | 65 mm | Alésage |
D | 100 mm | Diamètre extérieur |
B | 44 mm | Largeur |
C | 22 mm | Largeur, bague extérieure |
Ca | 39,500 N | Charge dyn. de base, axiale |
C0a | 115,000 N | charge stat. de base, axiale |
Cua | 10,600 N | limite à la fatigue, axiale |
nG Grease | 5,600 1/min | vitesse limite pour lubrif. à la graisse |
nG Oil | 7,500 1/min | Vitesse limite pour lubrification à l'huile |
≈m | 1.078 kg | Poids |
Cotes de montage
da | 79 mm | Diamètre d'épaulement d'arbre |
da | h12 | Ajustement diamètre d'épaulement d'arbre |
Da | 94.5 mm | Diamètre d'épaulement bague extérieure |
Da | H12 | Ajustement diamètre d'épaulement bague extérieure |
ra max | 1.1 mm | Rayon de gorge maximum |
ra1 max | 0.3 mm | Rayon de gorge maximum |
α | 60 ° | Angle de contact |
a | 167 mm | Distance sommet des cones de pression |
Dimensions
d1 | 88 mm | diamètre de bord rondelle arbre |
B1 | 11 mm | Hauteur rondèle arbre |
rmin | 1.1 mm | Dimension minimum de chanfrein |
r1 min | 0.3 mm | Dimension minimum de chanfrein |
ds | 3.2 mm | Diamètre trou de lubrification |
ns | 6.5 mm | Largeur rainure de lubrification |
Plage de température
Tmin | -30 °C | Température de fonctionnement min. |
Tmax | 150 °C | Température de fonctionnement max. |
information additionnelle
ca | 506 N/µm | Rigidité axiale |
KaE | 785 N | Effort de décollement |
Fv | 275 N | Précharge |
Téléchargements :
Votre alternative produit actuelle
Cage | M | Brass Cage |
Tolerance class | SP | Tolerance class SP |
Caractéristiques