21:56:36 GMT+0000 (Coordinated Universal Time)



NA4856-XL-C3
Roulement à aiguilles
Roulement à aiguilles NA48..-XL, à une rangée, avec bague intérieure, bague extérieure avec 2 bords
Information produit


Cotes métriques
Cotes impériales
dimensions principale & données de performance
d | 280 mm | Alésage |
D | 350 mm | Diamètre extérieur |
B | 69 mm | Largeur |
Cr | 510,000 N | Charge dyn. de base, radiale |
C0r | 1,300,000 N | Charge stat. de base, radiale |
Cur | 178,000 N | Limite à la fatigue, radiale |
nG | 1,540 1/min | Limiting speed |
nϑr | 840 1/min | Vitesse de base |
≈m | 15.203 kg | Poids |
Dimensions
F | 305 mm | Diamètre de piste bague intérieure |
rmin | 2 mm | Dimension minimum de chanfrein |
s | 2.5 mm | Déplacement axial |
Plage de température
Tmin | -30 °C | Température de fonctionnement min. |
Tmax | 120 °C | Température de fonctionnement max. |