01:38:02 GMT+0000 (Coordinated Universal Time)



NK40/20-TV-XL
Roulement à aiguilles
Roulements à aig. NK, série légère
Remplace
NK40/20-TV
Information produit

dimensions principale & données de performance
Fw | 40 mm | Diamètre sous rouleaux |
D | 50 mm | Diamètre extérieur |
C | 20 mm | Largeur, bague extérieure |
Cr | 33,500 N | Charge dyn. de base, radiale |
C0r | 56,000 N | Charge stat. de base, radiale |
Cur | 10,000 N | Limite à la fatigue, radiale |
nG | 11,400 1/min | vitesse limite |
nϑr | 6,500 1/min | Vitesse de base |
≈m | 76.41 g | Poids |
Dimensions
rmin | 0.3 mm | Dimension minimum de chanfrein |
Plage de température
Tmin | -30 °C | Température de fonctionnement min. |
Tmax | 120 °C | Température de fonctionnement max. |
information additionnelle
G40X50X4 | Bague d'étanchéité | |
SD40X50X4 | Bague d'étanchéité 2 |