05:20:13 GMT+0000 (Coordinated Universal Time)
Information produit
Cotes métriques
Cotes impériales
dimensions principale & données de performance
d | 80 mm | Alésage |
F | 90 mm | diamètre de piste bague intérieure |
B | 30 mm | Largeur |
-0.004 mm | Tolérance supérieure de diamètre du chemin de roulement | |
-0.017 mm | Tolérance inférieure de diamètre du chemin de roulement | |
rmin | 1 mm | dimension minimum de chanfrein |
≈m | 0.304 kg | Poids |
Téléchargements :
Votre alternative produit actuelle
trou de lubrification | sans | sans |
version spéciale | sans | sans |