21:09:13 GMT+0000 (Coordinated Universal Time)
Information produit
Cotes métriques
Cotes impériales
dimensions principale & données de performance
Fw | 14 mm | alésage des aiguilles jointives |
Ew | 18 mm | diamètre extérieur aiguilles jointives |
Bc | 10 mm | Largeur |
Cr | 7,100 N | charge dyn. de base, radiale |
C0r | 8,500 N | Charge stat. de base, radiale |
Cur | 1,070 N | limite à la fatigue, radiale |
nG | 25,000 1/min | vitesse limite |
nϑr | 17,300 1/min | vitesse de base |
≈m | 4 g | Poids |
Plage de température
Tmin | -30 °C | Température de fonctionnement min. |
Tmax | 140 °C | Température de fonctionnement max. |