15:49:23 GMT+0000 (Coordinated Universal Time)


20210-K-TVP-C3
Roulement à rotule sur 1 rangée de rouleaux
Roulement à rotule sur 1 rangée de rouleaux 202..-K-TVP
Remplace
20210K.T.C3
Information produit


dimensions principale & données de performance
d | 50 mm | Alésage |
D | 90 mm | Diamètre extérieur |
B | 20 mm | Largeur |
Cr | 59,000 N | Charge dyn. de base, radiale |
C0r | 69,000 N | Charge stat. de base, radiale |
Cur | 7,200 N | Limite à la fatigue, radiale |
nG | 7,700 1/min | Vitesse limite |
≈m | 0.472 kg | Poids |
Cotes de montage
da min | 57 mm | Diamètre minimum épaulement arbre |
Da max | 83 mm | Diamètre maximum épaulement du logement |
ra max | 1 mm | Rayon de gorge maximum |
da max | 61 mm | Diamètre maximum de l'épaulement d'arbre |
db min | 53 mm | Diamètre de cavité minimum du manchon |
Ba min | 5 mm | Largeur de cavité minimum du manchon |
Dimensions
rmin | 1.1 mm | Minimum chamfer dimension |
D1 | 79.5 mm | Alésage bague extérieure |
Plage de température
Tmin | -30 °C | Température de fonctionnement min. |
Tmax | 120 °C | Température de fonctionnement max. |
information additionnelle
H210 | Manchon de serrage |
Téléchargements :
Votre alternative produit actuelle
type d'alésage | K | conique, cone 1:12 |
Cage | TVP | Cage plastique |
jeu radial | C3 | Internal clearance larger than CN |
Caractéristiques