07:46:53 GMT+0000 (Coordinated Universal Time)


222S.608
Roulement à rotule sur 2 rangées de rouleaux
Roulements à rotule sur 2 rangées de rouleaux 222S, roulements à rotule sur 2 rangées de rouleaux en 2 parties, avec alésage en cotes pouces
Information produit

Cotes métriques
Cotes impériales
dimensions principale & données de performance
d | 165.1 mm | Alésage |
D | 320 mm | Diamètre extérieur |
C | 86 mm | Largeur, bague extérieure |
Cr | 960,000 N | Charge dyn. de base, radiale |
C0r | 1,370,000 N | Charge stat. de base, radiale |
Cur | 97,000 N | Limite à la fatigue, radiale |
nG | 940 1/min | vitesse limite |
Fa max | 22,200 N | Charge axiale maximum |
≈m | 34.1 kg | Poids |
Cotes de montage
Mi | 69 Nm | Couple de serrage vis de fixation |
Ma | 35 Nm | Couple de serrage vis de fixation |
Dimensions
rmin | 4 mm | Dimension minimum de chanfrein |
B | 131 mm | Largeur, bague intérieure |
Plage de température
Tmin | -30 °C | Température de fonctionnement min. |
Tmax | 200 °C | Température de fonctionnement max. |
facteurs de calcul
e | 0.26 | Valeur limite de Fa/Fr pour l'utilisation des diff. Valeurs des facteur X et Y |
Y1 | 2.64 | Facteur de charge dynamique axiale |
Y2 | 3.93 | Facteur de charge dynamique axiale |
Y0 | 2.58 | Facteur de sécurité statique |
information additionnelle
22236K | Désignation roulement | |
H3136X608 | Manchon de serrage |
Les dimensions techniques de ce produit proviennent de différents systèmes de cotes ; la conversion selon l’autre système de cotes [en bleu] n’est pas garantie.