15:49:27 GMT+0000 (Coordinated Universal Time)


SL014976
Roulement à rouleaux cylindriques
Roulement à rouleaux cylindrique SL0149, palier fixe, à 2 rangées de rouleaux jointifs, série 49
Information produit


dimensions principale & données de performance
d | 380 mm | Alésage |
D | 520 mm | Diamètre extérieur |
B | 140 mm | Largeur |
Cr | 2,250,000 N | Charge dyn. de base, radiale |
C0r | 5,500,000 N | Charge stat. de base, radiale |
Cur | 590,000 N | Limite à la fatigue, radiale |
nG | 680 1/min | vitesse limite |
nϑr | 325 1/min | Vitesse de base |
≈m | 88.88 kg | Poids |
Cotes de montage
ra max | 4 mm | Rayon de gorge maximum |
da min | 430.2 mm | Diamètre minimum épaulement arbre |
Da max | 469 mm | diamètre maximum épaulement du logement |
Dimensions
rmin | 4 mm | Dimension minimum de chanfrein |
d1 | 430.2 mm | Diamètre de bord maximum bague intérieure |
D1 min | 468.7 mm | Diamètre minimum de bord bague extérieure |
dc min | 430 mm | Épaulement d'arbre minimum |
C | 70 mm | Distance trou de lubrification |
Plage de température
Tmin | -30 °C | Température de fonctionnement min. |
Tmax | 120 °C | Température de fonctionnement max. |
information additionnelle
NNC4976V | Désignation roulement DIN5412 |
Téléchargements :
Votre alternative produit actuelle
Design | A | Variante interne cage |
jeu radial | CN | Normal internal clearance |
classe de tolérance | PN | Normal |
Nombre de rangées d'éléments roulants | 2 | Double-row design |
Caractéristiques
Produits récemment consultés