04:03:10 GMT+0000 (Coordinated Universal Time)


SL192340-TB-BR
Roulement à rouleaux cylindriques
Roulement à rouleaux cylindriques SL1923, à rouleaux jointifs, à une rangée, palier support, 2 bords à la bague extérieure, 1 bord à la bague intérieure, forme SL19
Information produit

dimensions principale & données de performance
d | 200 mm | Alésage |
D | 420 mm | Diamètre extérieur |
B | 138 mm | Largeur |
Cr | 2,470,000 N | Charge dyn. de base, radiale |
C0r | 3,300,000 N | Charge stat. de base, radiale |
Cur | 350,000 N | Limite à la fatigue, radiale |
nG | 1,020 1/min | vitesse limite |
nϑr | 570 1/min | Vitesse de base |
≈m | 90.3 kg | Poids |
Dimensions
D1 | 347.2 mm | diamètre joint bague extérieure |
Da max | 347 mm | diamètre maximum épaulement du logement |
d1 | 265.7 mm | Diamètre joint bague intérieure |
da min | 238 mm | Diamètre minimum épaulement arbre |
dc min | 265.5 mm | Épaulement d'arbre minimum |
F | 238.5 mm | Diamètre de piste bague intérieure |
ra max | 5 mm | Rayon de gorge maximum |
rmin | 5 mm | Dimension minimum de chanfrein |
s | 7 mm | Déplacement axial |
Plage de température
Tmin | -30 °C | Température de fonctionnement min. |
Tmax | 120 °C | Température de fonctionnement max. |