04:57:59 GMT+0000 (Coordinated Universal Time)


AXK2542-A
Cage à aiguilles axiale
Cages à aiguilles axiales, a simple effet, selon DIN 5405-2
Information produit


dimensions principale & données de performance
Dc1 | 25 mm | Alésage cage |
Dc | 42 mm | Diamètre extérieur |
Dw | 2 mm | Diamètre éléments roulants |
Ea | 41 mm | Dimension piste |
Eb | 29 mm | Dimension piste |
ca | 14,800 N | Charge dyn. de base, axiale |
c0a | 58,000 N | charge stat. de base, axiale |
cua | 6,000 N | limite à la fatigue, axiale |
nG | 8,600 1/min | vitesse limite |
nϑr | 3,850 1/min | Vitesse de base |
≈m | 7.06 g | Poids |
Plage de température
Tmin | -20 °C | Température de fonctionnement min. |
Tmax | 120 °C | Température de fonctionnement max. |
information additionnelle
AS2542 | Rondelle de roulement axial |
Téléchargements :