11:40:43 GMT+0000 (Coordinated Universal Time)
29318-E1-XL
Butée à rotule sur rouleaux
Butée à rotule sur rouleaux 293..-E1-XL, sans rondelle épaulée
Remplace
29318-E1
Information produit
Cotes métriques
Cotes impériales
dimensions principale & données de performance
d | 90 mm | Alésage |
D | 155 mm | Diamètre extérieur |
T | 39 mm | Height |
Ca | 420,000 N | charge dyn. de base, axiale |
C0a | 1,130,000 N | charge stat. de base, axiale |
Cua | 164,000 N | limite à la fatigue, axiale |
nG | 4,650 1/min | vitesse limite |
nϑr | 2,140 1/min | vitesse de base |
≈m | 2.68 kg | Poids |
Cotes de montage
da min | 125 mm | diamètre minimum épaulement arbre |
Da max | 135 mm | diamètre maximum épaulement du logement |
Db min | 158 mm | alésage logement minimum |
db max | 97 mm | distance maximale manchon |
ra max | 1.5 mm | rayon de gorge maximum |
Dimensions
D1 | 115 mm | Alésage rondèle logement |
d1 | 142.3 mm | diamètre de bord rondelle arbre |
rmin | 1.5 mm | Minimum chamfer dimension |
T1 | 19.5 mm | hauteur de rondèle logement |
T3 | 24.5 mm | hauteur de rondèle arbre |
T5 | 34.5 mm | distance rondèle arbre - cage |
A | 52 mm | distance du centre |
Plage de température
Tmin | -30 °C | Température de fonctionnement min. |
Tmax | 200 °C | Température de fonctionnement max. |