10:46:24 GMT+0000 (Coordinated Universal Time)
K39581
Roulement à rouleaux coniques
Roulements à rouleaux coniques sans bague extérieure (cône) série K, dimensions en pouces
Information produit
Cotes métriques
Cotes impériales
dimensions principale & données de performance
d | 57.15 mm | Alésage |
B | 30.162 mm | largeur, bague intérieure |
Cr | 137,000 N | charge dyn. de base, radiale |
C0r | 192,000 N | Charge stat. de base, radiale |
Cur | 24,300 N | limite à la fatigue, radiale |
nG | 6,200 1/min | vitesse limite |
nϑr | 3,950 1/min | vitesse thermique de référence |
≈m | 1.011 kg | Poids |
Cotes de montage
da max | 66 mm | diamètre maximum de l'épaulement d'arbre |
db min | 81 mm | diamètre minimum épaulement d'arbre |
CRa min | 6 mm | Minimum axial space |
CRb max | 0.3 mm | Maximum axial space |
ra max | 7.9 mm | rayon maximum du filet de l'arbre |
Dimensions
r1, 2 min | 7.9 mm | dimension minimum de chanfrein de bague intérieure face arrière |
a | 24 mm | distance sommet des cones de pression |
d1 | 89.95 mm | diamètre du bord de guidage de la bague intérieure |
T1 | 30.162 mm | Width, total of inner subunit assembled with a master outer ring |
E | 95.63 mm | Inside diameter of outer ring back face |
α | 12.76667 ° | Contact angle |
Plage de température
Tmin | -30 °C | Température de fonctionnement min. |
Tmax | 120 °C | Température de fonctionnement max. |
facteurs de calcul
e | 0.34 | valeur limite de Fa/Fr pour l'utilisation des diff. Valeurs des facteur X et Y |
Y | 1.77 | Dynamic axial load factor |
Y0 | 0.97 | facteur de sécurité statique |
Téléchargements :
Votre alternative produit actuelle
classe de tolérance | ABMA4 | Class 4 (ANSI/ABMA 19.2:2013) |
traitement thermique | Norme | |
Cage | Standard | Sheet steel cage, window cage, roller-guided |
niveau de qualité | Standard | |
Nombre de rangées d'éléments roulants | 1 | Single-row design |
Caractéristiques