23:28:18 GMT+0000 (Coordinated Universal Time)


6011-2Z
Roulement à billes
Roulements à billes 60..-2Z, à une rangée, déflecteurs, cage en tôle d’acier
Remplace
6011.2Z, 6011.2ZR
Information produit


dimensions principale & données de performance
d | 55 mm | Alésage |
D | 90 mm | Diamètre extérieur |
B | 18 mm | Largeur |
Cr | 30,000 N | Charge dyn. de base, radiale |
C0r | 21,200 N | Charge stat. de base, radiale |
Cur | 1,150 N | Limite à la fatigue, radiale |
nG | 9,100 1/min | vitesse limite |
nϑr | 8,300 1/min | Vitesse de base |
≈m | 0.385 kg | Poids |
Cotes de montage
da min | 61 mm | Diamètre minimum épaulement arbre |
Da max | 84 mm | diamètre maximum épaulement du logement |
ra max | 1 mm | Rayon de gorge maximum |
Dimensions
rmin | 1.1 mm | Dimension minimum de chanfrein |
D1 | 78.86 mm | diamètre joint bague extérieure |
D2 | 81.54 mm | gorge alésage bague extérieure |
d1 | 66.2 mm | Diamètre joint bague intérieure |
Plage de température
Tmin | -20 °C | Température de fonctionnement min. |
Tmax | 120 °C | Température de fonctionnement max. |
facteurs de calcul
f0 | 15.3 | Facteur de calcul |
Votre alternative produit actuelle
joint | 2Z | Déflecteurs des deux côtés |
Cage | JN | Tôle d'acier |
classe de tolérance | PN | Normal |
stabilisation dimensionnelle | SN | Stabilisé dimensionnellement jusqu'à 120° |
lubrifiant | GA13 | Graisse standard groupe |
jeu radial | CN | Normal internal clearance |
type d'alésage | Z | Cylindrique |
Caractéristiques