21:50:28 GMT+0000 (Coordinated Universal Time)


6212-Z
Roulement à billes
Roulements à billes 62..-Z, à une rangée, déflecteur, cage en tôle d’acier
Remplace
6212Z, 6212ZR
Information produit


dimensions principale & données de performance
d | 60 mm | Alésage |
D | 110 mm | Diamètre extérieur |
B | 22 mm | Largeur |
Cr | 57,000 N | Charge dyn. de base, radiale |
C0r | 36,500 N | Charge stat. de base, radiale |
Cur | 2,550 N | Limite à la fatigue, radiale |
nG | 9,300 1/min | vitesse limite |
nϑr | 6,800 1/min | Vitesse de base |
≈m | 0.765 kg | Poids |
Cotes de montage
da min | 69 mm | Diamètre minimum épaulement arbre |
Da max | 101 mm | diamètre maximum épaulement du logement |
ra max | 1.5 mm | Rayon de gorge maximum |
Dimensions
rmin | 1.5 mm | Dimension minimum de chanfrein |
D1 | 95.82 mm | diamètre joint bague extérieure |
D2 | 97.68 mm | gorge alésage bague extérieure |
d1 | 75.75 mm | Diamètre joint bague intérieure |
Plage de température
Tmin | -30 °C | Température de fonctionnement min. |
Tmax | 150 °C | Température de fonctionnement max. |
facteurs de calcul
f0 | 14.5 | Facteur de calcul |