09:46:58 GMT+0000 (Coordinated Universal Time)


627-2Z-HLN
Roulement à billes
Roulements à billes 62..-2Z, à une rangée, déflecteurs, cage en tôle d’acier
Information produit


dimensions principale & données de performance
d | 7 mm | Alésage |
D | 22 mm | Diamètre extérieur |
B | 7 mm | Largeur |
Cr | 3,290 N | Charge dyn. de base, radiale |
C0r | 1,360 N | Charge stat. de base, radiale |
Cur | 85 N | Limite à la fatigue, radiale |
nG | 40,000 1/min | vitesse limite |
nϑr | 28,000 1/min | Vitesse de base |
≈m | 0.014 kg | Poids |
Cotes de montage
da min | 9.4 mm | Diamètre minimum épaulement arbre |
Da max | 19.6 mm | diamètre maximum épaulement du logement |
ra max | 0.3 mm | Rayon de gorge maximum |
Dimensions
rmin | 0.3 mm | Dimension minimum de chanfrein |
D2 | 19.3 mm | gorge alésage bague extérieure |
d2 | 11 mm | Diamètre rondèle de butée |
Plage de température
Tmin | -30 °C | Température de fonctionnement min. |
Tmax | 120 °C | Température de fonctionnement max. |
facteurs de calcul
f0 | 12.4 | Facteur de calcul |