23:43:46 GMT+0000 (Coordinated Universal Time)


6326-M-C3
Roulement à billes
Roulements à billes 63..-M, à une rangée, cage massive en laiton
Remplace
6326M.C3
Information produit


dimensions principale & données de performance
d | 130 mm | Alésage |
D | 280 mm | Diamètre extérieur |
B | 58 mm | Largeur |
Cr | 244,000 N | Charge dyn. de base, radiale |
C0r | 214,000 N | Charge stat. de base, radiale |
Cur | 10,100 N | Limite à la fatigue, radiale |
nG | 4,150 1/min | vitesse limite |
nϑr | 3,500 1/min | Vitesse de base |
≈m | 17.88 kg | Poids |
Cotes de montage
da min | 147 mm | Diamètre minimum épaulement arbre |
Da max | 263 mm | diamètre maximum épaulement du logement |
ra max | 3 mm | Rayon de gorge maximum |
Dimensions
rmin | 4 mm | Dimension minimum de chanfrein |
D1 | 231.25 mm | diamètre joint bague extérieure |
d1 | 178.88 mm | Diamètre joint bague intérieure |
Plage de température
Tmin | -30 °C | Température de fonctionnement min. |
Tmax | 200 °C | Température de fonctionnement max. |
facteurs de calcul
f0 | 13.5 | Facteur de calcul |