10:58:00 GMT+0000 (Coordinated Universal Time)
HC6330-G
Roulement à billes
Roulements à billes HC63..-G, roulements hybrides, à une rangée, roulements d’alternateur, cage en tôle d’acier
Information produit
Cotes métriques
Cotes impériales
dimensions principale & données de performance
d | 150 mm | Alésage |
D | 320 mm | Diamètre extérieur |
B | 65 mm | Largeur |
Cr | 330,000 N | Charge dyn. de base, radiale |
C0r | 380,000 N | Charge stat. de base, radiale |
Cur | 9,800 N | limite à la fatigue, radiale |
nG | 3,350 1/min | vitesse limite |
nϑr | 2,900 1/min | vitesse de base |
≈m | 20.1 kg | Poids |
Cotes de montage
da min | 167 mm | diamètre minimum épaulement arbre |
Da max | 303 mm | diamètre maximum épaulement du logement |
ra max | 3 mm | rayon de gorge maximum |
Dimensions
rmin | 4 mm | dimension minimum de chanfrein |
D1 | 266.2 mm | diamètre joint bague extérieure |
d1 | 205.5 mm | diamètre joint bague intérieure |
Plage de température
Tmin | -30 °C | Température de fonctionnement min. |
Tmax | 200 °C | Température de fonctionnement max. |
facteurs de calcul
f0 | 18 | Facteur de calcul |